schmersal_s_icon.png

SVM1/X-6/Y/A

项目编号: -

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
标准锁定系统
Z中央锁定系统

(2)
标准银
/SR颜色钥匙头

(3)
X钥匙数 主钥匙 35 … 99

(4)
2166个第二柱体
1010个第二柱体

(5)
Y钥匙数 第二柱体 100 ... 999

(6)
oo/oo钥匙颜色 grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>可以实现所有颜色组合。

(7)
E安装底板
A组装外壳
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 钥匙选择开关互锁装置带6把钥匙

订货数据

型号

SVM1/X-6/Y/A

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-90

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-90

ETIM 编号,7.0 版

EC001029

ETIM 编号,6.0 版

EC001029

注释 (订货数据)

注:在订单/查询中必须指明所要求的钥匙位号 “X”(主缸)及“Y”(次缸)(例如SVM1/111-6/222/A)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

工作原理

机械式

外壳材料

垫圈镀层材料

涂色

锁紧螺栓材料

黄铜

外壳颜色

灰色

钥匙颜色

钥匙头部颜色

总体数据 - 产品特性

钥匙数量

6

安全评估

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

100,000 操作

主钥匙编号

X

辅助钥匙编号

Y

机械参数 - 尺寸

长度

180 mm

宽度

120 mm

高度

113.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +50 °C

电气参数

开关频率

5 /h

发货范围

发货范围

带6个次钥匙和6个紧急钥匙,不带主钥匙的SVM:带6个次钥匙和6个紧急钥匙,不带主钥匙的SVM

附件

建议(产品组合)

SHGV

SVE

注意

注(通用)

见图:主钥匙就位。2: 主钥匙不可取出,次钥匙可取出
主钥匙就位 1: 主钥匙可取出,次钥匙不可取出

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
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
生成日期 2025/7/30 上午2:09