schmersal_s_icon.png

T4V7H 336-02Z-M20

项目编号: 101161598

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 仅仅为了定位
  • 按EN 50041设计
  • 热塑外壳
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

订货数据

型号

T4V7H 336-02Z-M20

商品编号(订购编号)

101161598

EAN(欧洲商品编号)

4030661195858

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

外壳结构类型

标准结构设计

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

杆材料

金属薄膜

毛重

165 g

总体数据 - 产品特性

安全触点数量

2

安全评估

标准型

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动速度,最大

2.5 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

备注(切换时间)

符合操动速度的切换时间

操动扭矩,最小

0.3 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

57 mm

传感器宽度

40.5 mm

传感器高度

173.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

缓动

回弹时间,最大

2 ms

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

开关行程图

图表

151161598 T4V7H 336-02Z-M20
  • 仅仅为了定位
  • 按EN 50041设计
  • 热塑外壳
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/31 下午9:55