schmersal_s_icon.png

TA 471-03/03Y-H GB 130

项目编号: 101092229

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 金属外壳
  • 4 或 6 触点
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
  • 3 电缆进口 M 25 x 1.5
  • 摇臂位置连续可调360°

订货数据

型号

TA 471-03/03Y-H GB 130

商品编号(订购编号)

101092229

EAN(欧洲商品编号)

4030661058351

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

滑动模式

外壳材料

灰口铸铁,镀锌

垫圈镀层材料

涂色

毛重

4,946 g

总体数据 - 产品特性

左侧NC数量

3

右侧NC数量

3

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

1,000,000 操作

操动角度,从开关轴左侧

30 °

操动角度,从开关轴右侧

30 °

接触窗口

2 x 4 mm

操动速度,最小

0.1 mm/min

操动速度,最大

3 m/s

注(操动速度)

垂直操动角度至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

4 mm²

线缆截面

11 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

190 mm

传感器宽度

194 mm

传感器高度

143 mm

万向轮宽度

9 mm

万向轮直径

36 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

25 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

10 A

开关元件

开启工具(NC)

注(开关元件)

有双断点

开关原理

缓动

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/28 下午10:00