TESK-LA-12ST1
项目编号:
103005721
产品描述: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | 标准铰链 |
L | 长铰链部分 |
(2) | |
A | 前装预置 |
I | 内装预置 |
U | 可调开关角度 |
(3) | |
22 | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
13 | 1 NO 触点 / 3 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
(4) | |
L1 | 电缆向下 |
L2 | 电缆向上 |
ST1 | 底部连接器插头 |
ST2 | 顶部连接器插头 |
(5) | |
3M | 电缆长度 3m (仅 L1 / L2) |
5M | 电缆长度 5m (仅 L1 / L2) |
10M | 电缆长度 10m (仅 L1 / L2) |
20M | 电缆长度 20m (仅 L1 / L2) |
30M | 电缆长度 30m (仅 L1 / L2) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 联接插头 M12 底部
- 开关角度固定
- 前装预置
- 长铰链部分
- 金属外壳
订货数据
型号 |
TESK-LA-12ST1 |
商品编号(订购编号) |
103005721 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661435596 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002591 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002591 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
外壳材料 |
金属,压铸锌 |
外壳颜色 |
银 |
毛重 |
371 g |
总体数据 - 产品特性
外部安装 |
是 |
对齐辅助 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接器M12 |
线缆截面,最小 |
.5 mm² |
电缆截面,最大 |
1 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
20 mm |
传感器宽度 |
98 mm |
传感器高度 |
116 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-25 ... +65 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
30 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.5 kV |
电气参数
热测试电流 |
2.5 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动 |
开关频率 |
1,200 /h |
触点材料,电气 |
银镍合金 10 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
开关行程图
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/30 下午11:09