schmersal_s_icon.png

TESZ/S/30

项目编号: 101030511

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

型号

TESZ/S/30

商品编号(订购编号)

101030511

EAN(欧洲商品编号)

4030661607191

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-09

ETIM 编号,7.0 版

EC002591

ETIM 编号,6.0 版

EC002591

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

铰链材料

毛重

155 g

机械参数 - 尺寸

宽度

71 mm

高度

92 mm

长x宽x高

适合安装在型材系统:30mm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/4 上午1:58