schmersal_s_icon.png

TESZX1110

项目编号: 101031667

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 简单固定,特别适合 40 mm 型材
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

TESZX1110

商品编号(订购编号)

101031667

EAN(欧洲商品编号)

4030661606422

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-09

ETIM 编号,7.0 版

EC002591

ETIM 编号,6.0 版

EC002591

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

铰链材料

不锈钢

毛重

810 g

总体数据 - 产品特性

安装铰链

附加铰链

安全触点数量

3

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

强制断开角度

14 °

肯定断开操作力,最小

1 N

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.5 mm²

电缆截面,最大

1 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

长x宽x高

适合安装在型材系统:40mm

传感器长度

36 mm

传感器宽度

111.5 mm

传感器高度

92 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +65 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

2.5 kV

电气参数

热测试电流

2.5 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

2 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

缓动

开关频率

120 /h

触点材料,电气

注意

注(通用)

开口角在出厂时被设为4°。

附加铰链(包括安装附件)也可单独提供,零件号 TESZX/S

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/5 下午11:19