TFA-010
项目编号:
101166328
- 预定位
- 操动件独立于对准机构
- 操动件插入和拉出顺畅
订货数据
型号 |
TFA-010 |
商品编号(订购编号) |
101166328 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661293752 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002594 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002594 |
总体数据
毛重 |
198 g |
总体数据 - 产品特性
外部安装 |
是 |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
113 mm |
高度 |
40 mm |
深度 |
25 mm |
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
实例汇总
ID: ktue-m02
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/18 下午2:36