TS 452-12Y
项目编号:
101058419
- 金属外壳
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本结构)
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
型号 |
TS 452-12Y |
商品编号(订购编号) |
101058419 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661032412 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
INMETRO CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
滑动模式 |
球体 |
外壳材料 |
灰口铸铁,镀锌 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
1,668 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
2 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
机械参数
执行元件 |
直杆 |
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
操动角度 |
20 ° |
接触窗口 |
2 x 6 mm |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
注(操动速度) |
垂直操动角度至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
64 mm |
传感器宽度 |
118 mm |
传感器高度 |
153 mm |
直杆直径 |
10 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
400 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
16 A |
应用类别 AC-15 |
400 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
注(开关元件) |
有双断点 |
开关原理 |
缓动 |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
应避免从柱塞侧面操纵,因为这样会降低限位开关的机械寿命。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/19 下午9:24