schmersal_s_icon.png

TV8S 355-12Z

项目编号: 101179254

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 操动轴可旋转360°

订货数据

型号

TV8S 355-12Z

商品编号(订购编号)

101179254

EAN(欧洲商品编号)

4030661311722

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-09

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-09

ETIM 编号,7.0 版

EC002591

ETIM 编号,6.0 版

EC002591

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

外壳材料

轻合金压铸

垫圈镀层材料

涂色

毛重

323 g

总体数据 - 产品特性

辅助触点数量

1

安全触点数量

2

安全评估

标准型

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

其他

机械寿命,最少

1,000,000 操作

强制断开角度

7 °

轴用的安装孔

8 mm

肯定断开力矩

0.6 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械数据 - 连接器B端

连接器型号

母连接器

机械参数 - 尺寸

传感器长度

65.3 mm

传感器宽度

66.7 mm

传感器高度

107 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

注意

注(通用)

通过以90°为步长旋转操动头,可以拥有8个操动面。为此,需要使用星型T10螺丝刀。即使拆下螺钉,螺钉头也是自固定的。开关仍然不能被篡改。

调整工具:用锁定螺丝来固定,轴预钻孔至销

万向接头可补偿轴向位移(仅适用于10 mm轴孔)

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/12/12 下午6:35