schmersal_s_icon.png

TZFW.NEM3OE24VDC

项目编号: 131177980

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 热塑外壳
  • 保持力 1500 N

订货数据

型号

TZFW.NEM3OE24VDC

商品编号(订购编号)

131177980

EAN(欧洲商品编号)

8905236102363

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

机电

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

450 g

总体数据 - 产品特性

通电解锁

操动方向数量

4

辅助触点数量

1

安全触点数量

3

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

性能水平,最高

c

类别

1

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

注意

按要求提供电气寿命。

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

注意

在10% Ie 及阻性负载时

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。

性能水平,最高

d

类别

3

注意

用于双通道,并配有合适的逻辑单元。

任务时间

20 年

安全评估 - 防护锁定

性能水平,最高

e

注意 (绩效水平)

防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

1,500 N

锁定力

20 N

肯定断开行程

3.5 mm

每个 NC 触点的正断开力, 最小力

20 N

肯定断开操作力,最小

20 N

操动速度,最大

0.3 m/s

安装

螺钉

固定螺丝类型

3x M6

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低

0.8 Nm

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大

0.8 Nm

机械参数 - 连接技术

电缆入口

1 x M20 x 1,5

连接器

螺丝端子

线缆截面,最小

1 x .5 mm²

电缆截面,最大

1 x 1.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

41 mm

传感器宽度

129 mm

传感器高度

92.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

+0 ... +50 °C

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

2.5 kV

电气参数

热测试电流

4 A

额定控制电压

24 VDC

要求额定短路电流

1,000 A

电力功率消耗,最大

8.5 W

开关原理

缓动

开关频率

1,200 /h

触点材料,电气

电气参数 - 线圈控制

磁铁闭合时间

100 %

测试脉冲持续时间, 最大

5 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

50 ms

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

其他数据

备注(应用)

滑动安全门

可拆卸防护门

铰链式安全防护装门

发货范围

发货范围

操动件 TZ/CO 包含在发货中。

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/31 下午7:51