VIE-SS4P-M12-S-G-0,3M-GN-2-X-D-1
项目编号:
103038981
订货数据
型号 |
VIE-SS4P-M12-S-G-0,3M-GN-2-X-D-1 |
商品编号(订购编号) |
103038981 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661546988 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001855 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001855 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN IEC 61076-2-109 |
实施安装 |
直式 |
毛重 |
60 g |
总体数据 - 产品特性
无卤素 |
是(1) |
适用于电缆拖链 |
是(1) |
电缆电线数量 |
4 |
机械参数
紧固力矩,最大 |
1 Nm |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
0.3 m |
线缆截面 |
0.25 mm2 |
电缆直径 |
6.5 mm |
弯曲半径(固定) |
4 x Ø-电缆 |
弯曲半径(重复) |
8 x Ø-电缆 |
电缆护套颜色 |
绿色 |
电缆护套材料 |
PUR |
机械数据 - 连接器A端
连接器型号 |
公连接器,M12 |
外观设计 |
直式 |
连接器编码 |
D |
连接器锁 |
螺纹锁定 |
压盖材料 |
金属,黄铜,镀镍 |
手柄材料 |
塑料,TPU |
手柄颜色 |
黑色 |
机械数据 - 连接器B端
连接器型号 |
公连接器,M12 |
外观设计 |
直式 |
连接器编码 |
D |
连接器锁 |
螺纹锁定 |
压盖材料 |
金属,黄铜,镀镍 |
手柄材料 |
塑料,TPU |
手柄颜色 |
黑色 |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 IP68 |
环境温度(连接器) |
-30 ... +90 °C |
环境温度,(固定式) |
-40 ... +75 °C |
周围温度 (移动式) |
-30 ... +70 °C |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
额定工作电压 |
60 VAC |
额定工作电压 |
60 VDC |
引脚分配
PIN 1 |
黄色 |
PIN 2 |
白色 |
PIN 3 |
橙色 |
PIN 4 |
蓝色 |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/7/30 上午2:04