schmersal_s_icon.png

ZK 256-02Z-M20

项目编号: 101152888

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 速动是在一个常压下到达开关点
  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

ZK 256-02Z-M20

商品编号(订购编号)

101152888

EAN(欧洲商品编号)

4030661166780

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50047

e

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

毛重

80 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

滚轮推杆

机械寿命,最少

20,000,000 操作

操动力,最小

9 N

肯定断开操作力,最小

19 N

操动速度,最小

24 mm/min

操动速度,最大

1 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

31 mm

传感器宽度

58 mm

传感器高度

82.1 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

240 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

1 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

速动型

回弹时间,最大

3 ms

开关频率

5,000 /h

切换时间,最大

5.5 ms

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

151152888 ZK 256-02Z-M20
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 速动是在一个常压下到达开关点
  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/15 上午1:40