ZSD-H
项目编号:
101163725
- 放置安全使能开关的现场安装支架
订货数据
型号 |
ZSD-H |
商品编号(订购编号) |
101163725 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661504551 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002571 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002571 |
总体数据
毛重 |
222 g |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
84 mm |
高度 |
53 mm |
深度 |
81 mm |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/6/5 下午11:25