RST 36-1-AD08
项目编号:
103001559
- Actuation from side
- Simple flexible mounting and adjustment
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST 36-1-AD08 |
Article number (order number) |
103001559 |
EAN (European Article Number) |
4030661426488 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
备注:传感器和操动件必须单独订购。 |
General data
Material of the actuator |
塑料 |
Gross weight |
56 g |
Mechanical data
Active area |
正面 |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
22 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
25 mm |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
操作说明书(补充页/快速指南)
信息
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/23 上午4:52