schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD14

项目编号: 103001565

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
SISTEMA 数据
  • Actuation from side
  • Simple flexible mounting and adjustment
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST 36-1-AD14

Article number (order number)

103001565

EAN (European Article Number)

4030661426570

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

备注:传感器和操动件必须单独订购。

General data

Material of the actuator

塑料

Gross weight

56 g

Mechanical data

Active area

正面

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

22 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

25 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/4 上午11:56