schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZM 170-B6

项目编号: 131123391

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • Particularly suitable for hinged guards
  • The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZM 170-B6

Article number (order number)

131123391

EAN (European Article Number)

8905236104398

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

不锈钢

Gross weight

22 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Actuator

可调

Note

Note (General)

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。

使用六角钥匙扳手SW 2 mm (a和b)可调整操动半径,最小50 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/29 下午6:28