SE-P40-1250 PACK. RUBBER PROF. 1.25 M
项目编号:
101172155
产品描述: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
无 | 无涂层型材 |
C | 外覆型材 |
(2) | |
无 | 原材料:EPDM, 65 Shore A |
NBR | 原材料:Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | 长度 1250 mm |
2500 | 长度 2500 mm |
5000 | 长度 5000 mm(仅用于无涂层型材) |
10000 | 长度 10000 mm(仅用于无涂层型材) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- Dirt and moisture in the profile are to a great extent compensated
- Insensitive to environmental conditions
- approx. 40 mm high including aluminum profile
Ordering data
Product type description |
SE-P40-1250 PACK. 橡胶型材 1.25 M |
Article number (order number) |
101172155 |
EAN (European Article Number) |
4030661300184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
开关条系统使用单个组件组装。组件必须单独订购。 示例: |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV |
General data
Standards |
EN ISO 13850 |
Resistance against permanent deformation |
良好 |
Material resistance (acids) |
良好 |
Material of the rubber profile |
EPDM, 65 Shore A |
Note (Material of the rubber profile) |
国际缩写: EPDM, 65 Shore A 化学物名称 :聚丙乙烯 |
Gross weight |
435 g |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
20,000,000 Operations |
Mechanical data - Dimensions
Length |
1,250 mm |
Width |
25 mm |
Width, minimum |
400 mm |
Width, maximum |
10,000 mm |
Height, approx. |
38 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Material temperature resistance (short-term) |
-50 ... +170 °C |
Material temperature resistance (long-term) |
-30 ... +140 °C |
Note
Note (General) |
如果需要更大阻抗,选择具有20微米塑料涂层的安全边缘密封条。涂层只能承受较低的机械载荷。 |
Notes - Chemical resistance
Material resistance (fuel) |
低 |
Material resistance (solvents) |
低 - 一般 |
Material resistance (oil) |
低 |
Material resistance (ozone) |
优秀 |
Material resistance, (rebound elasticity at 20 C) |
良好 |
Material resistance (weather) |
优秀 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
安装和接线说明
TÜV认证
操动力行程图
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/3 上午3:07