Pull-wire emergency stop switches
![ZQ 215](/upload/orig/10/01/23/15/PHO_PRO_CAT_kzq215f01_SALL_AIN_V1.png)
ZQ 215
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
![ZQ 315](/upload/orig/10/01/23/16/PHO_PRO_CAT_kzq315f01_SALL_AIN_V1.png)
ZQ 315
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
![ZQ 700](/upload/orig/10/00/20/29/PHO_PRO_CAT_kzq70f01_SALL_AIN_V2.png)
ZQ 700
- Thermoplastic enclosure
- one-side operation / wire up to 10 m long
- Release push button
- Position indicator
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- wire pull and breakage detection
- One tension force for cable lengths up to 10 m
![ZQ 900](/upload/orig/10/00/23/09/PHO_PRO_CAT_kzq90f08_SALL_AOF_V2.png)
ZQ 900
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 75 m long
- Release push button
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
- wire pull and breakage detection
![RS655](/upload/orig/10/00/22/12/PHO_PRO_CAT_krs65f03_SALL_AIN_V1.png)
RS655
- Metal enclosure
- wire pull and breakage detection
- Protection class IP66, IP67
- Central connection terminal
- Mechanical switching position indication
- two-side operation / wire up to 2 x 100 m
![RS656](/upload/orig/10/00/22/12/PHO_PRO_CAT_krs65f03_SALL_AIN_V1.png)
RS656
- Thermoplastic enclosure
- wire pull and breakage detection
- Protection class IP66, IP67
- Central connection terminal
- Mechanical switching position indication
- two-side operation / wire up to 2 x 100 m
![T3Z 068](/upload/orig/10/00/20/28/PHO_PRO_CAT_kt3z0f02_SALL_AIN_V2.png)
T3Z 068
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
SEILZUG-NOTSCHALTER MIT FLEXIBLER NOT-HALT-FUNKTION
Seilzug-Notschalter werden dann benötigt, wenn Maschinen und Anlagen nicht mithilfe von Schutztüren oder Sicherheitsabdeckungen etc. gesichert werden können. In erster Linie kommen sie bei Transport- und Förderanlagen sowie an groß dimensionierten Anlagen z. B. in der Kunststofftechnik, der Recycling-Industrie oder der Holzbearbeitung zum Einsatz. Die weite Verbreitung dieser Form der Not-Aus-Schalter lässt sich auf folgendes entscheidendes Sicherheitsmerkmal zurückführen: Bei einem Seilzug-Notschalter kann – im Gegensatz zu Not-Halt-Befehlsgeräten mit Pilzdrucktaster – an jedem Punkt des Seils die Not-Halt-Funktion ausgelöst werden.
SEILZUG-NOTSCHALTER: AUCH MIT AS-I-SAW-SCHNITTSTELLE ERHÄLTLICH
Ein Seilzug-Notschalter kann in Verbindung mit einer passenden Sicherheitsauswertung bis PL e nach EN ISO 13849-1 angewandt werden. Dieses Produktprogramm der Schmersal Gruppe umfasst auch Varianten mit einer integrierten AS-Interface-Safety-at-Work-Schnittstelle (AS-i-SaW). Auf Basis des offenen Standards AS-International werden die Vorteile des einfachen und erprobten Bussystems genutzt. Darüber hinaus ist diese Schalter-Reihe in Ausführungen verfügbar, die sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und bei extremen Temperaturen eignen. Generell ist zudem zwischen einseitig und zweiseitig wirkenden Schaltern dieser Kategorie zu unterscheiden.
AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE DER NOTSCHALTER
Sämtliche Seilzug-Notschalter der Schmersal Gruppe entsprechen den Richtlinien der EN ISO 13850 sowie der IEC 60947-5-5. Eine Seilzug- sowie Seilrissüberwachung gehören standardmäßig zur Ausstattung. Durch Vorspannen des Seils werden die Schalter in ihren Betriebszustand versetzt. In diesem sind die Öffnerkontakte geschlossen und umgekehrt die Schließerkontakte geöffnet. Wenn dann am Seil gezogen wird oder es reißt, öffnen sich die Öffnerkontakte und die Schließerkontakte schließen sich. Soll der Notschalter im Anschluss wieder in den Betriebszustand versetzt werden, kann dies nur durch manuelle Entriegelung geschehen.