SZ201-1
Artikelnummer:
103051655
SZ201-1
Artikelnummer:
103051655
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ201-1 |
Article number (order number) |
103051655 |
EAN (European Article Number) |
4030661630519 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material of the operators |
Metall, pulverbeschichtet |
Colour of the operating element |
Rød |
Gross weight |
148 g |
Material of the holder |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Colour of the holder |
Sort |
Mechanical data - Dimensions
Length |
107 mm |
Width |
85 mm |
Height |
3,5 mm |
Diameter hole |
10 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensional tegning (diverse)
Anvendelse Illustration Produkt
Anvendelse Illustration Produkt
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.09.2025 11.32