schmersal_s_icon.png

CSP 34-S-1-02

Artikelnummer: 101208465

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • seitliche Betätigung
  • Betätiger-Code 2
  • 20 verschiedene Betätiger-Codes erhältlich

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

CSP 34-S-1-02

Artikelnummer (Bestellnummer)

101208465

EAN (European Article Number)

4030661382043

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Kunststoff

Bruttogewicht

87 g

Mechanische Daten

Aktive Fläche

seitlich

Codierter Betätiger

2

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

27 mm

Breite des Betätigers

35 mm

Höhe des Betätigers

97 mm

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

103001553 RST 36-1-AD02
  • seitliche Betätigung
  • einfache, flexible Montage und Justage
  • AS-Interface


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.09.2025, 20:43