schmersal_s_icon.png

SLC440COM-ER-0970-30

Artikelnummer: 103003948

Produkt-Typbezeichnung:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm*
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm*
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm*
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm*
1850Schutzfeldhöhe 1850 mm*
1930Schutzfeldhöhe 1930 mm*

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m
30-HAuflösung 30 mm, Reichweite 8 m ... 30 m
35Auflösung 35 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m

(*)
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe 1530 bis 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m
Auflösung 35 mm
Schutzfeldhöhe 1850 und 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SLC440COM-ER-0970-30

Artikelnummer (Bestellnummer)

103003948

EAN (European Article Number)

4030661435268

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Hinweis (Software-Version)

ab 2024 Version 4.0

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

10 ms

Bruttogewicht

1.620 g

Bluetooth Sendeleistung, maximum

2 µW

Bluetooth Übertragungsfrequenz

2,400 … 2,483 GHz

Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1

Kategorie 0

Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471

Freie Gruppe

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

48

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

30 mm

Höhe des Schutzfeldes

970 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

10 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 5-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

33 mm

Breite des Sensors

27,8 mm

Höhe des Sensors

1.011 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-10 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz

Schockfestigkeit

10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom, Sender

200 mA

Bemessungsbetriebsstrom, Empfänger

700 mA

Elektrische Daten - Steuereingänge

Bezeichnung, Steuereingänge

Freigabe WA

Betätigungszeit für den manuellen Start

100 … 1500 ms

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bezeichnung, Sicherheitsausgänge

OSSD 1 und OSSD 2

Ausgangsstrom, maximum

0,25 A

Ausführung der Schaltelemente

OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend

Reststrom Ir, maximum

1 mA

Testpulsintervall, typisch

750 ms

Testpulsdauer, maximum

0,15 ms

Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle

C2

Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke

C1

C2

Lastkapazität, maximum

0,05 µF

Lastinduktivität, maximum

2 H

Hinweis

Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).

Schaltspannung

15 … 26,4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Hinweis

Gemäß EN 61131-2

Hinweis

Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.

Zustandsanzeige - LED 01

LED-Status

OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte

LED-Position

Empfänger

Zustandsanzeige - LED 02

LED-Status

Senden und Status

LED-Position

Sender

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Schutzbetrieb / Automatik, Wiederanlaufsperre, Ausrichthilfe

Kontaktbelegung

Anschluss

Empfänger

PIN 1

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 2

OSSD 1 Sicherheitsausgang 1

PIN 3

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 4

OSSD 2 Sicherheitsausgang 2

PIN 5

Freigabe/WA Quittierung WA

Anschluss

Sender

PIN 1

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 2

Kein Signal anlegen (nicht verdrahten)

PIN 3

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 4

Kein Signal anlegen (nicht verdrahten)

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E 301

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.09.2025, 01:57