schmersal_s_icon.png

T2S 452-20Y

Artikelnummer: 101058575

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

T2S 452-20Y

Artikelnummer (Bestellnummer)

101058575

EAN (European Article Number)

4030661032917

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

INMETRO

CCC

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

1.755 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Schließer

2

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Kontaktöffnungsweite

2 x 6 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

400 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Schaltelement

Schließer (NO)

Hinweis (Schaltelement)

mit Doppelunterbrechung

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.09.2025, 12:43