TESZ/S/35
Artikelnummer:
101030522
TESZ/S/35
Artikelnummer:
101030522
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESZ/S/35 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101030522 |
EAN (European Article Number) |
4030661607139 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Scharniers |
Aluminium |
Bruttogewicht |
154 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
71 mm |
Höhe |
92 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Geeignet zum Anbau an Profilsysteme: 35 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.08.2025, 20:58