Systemlösungen von Schmersal für die funktionale Sicherheit sind individuell adaptierbar, einfach und fehlersicher zu installieren und minimieren den Verdrahtungsaufwand.
Die Safety Fieldbox in den 3 Feldbusvarianten PROFINET mit PROFIsafe, EtherNet/IP mit CIP Safety und EtherCAT mit FSoE, ermöglicht als einfache Plug&Play-Lösung ein hohes Maß an Flexibilität: Es können sämtliche gängigen Bauarten von Sicherheitsschaltgeräten angeschlossen werden.
Schmersal bietet ein breites Programm an Sicherheitsschaltern mit integrierter AS-Interface Safety at Work-Schnittstelle, die über dieses sichere Bussystem einfach miteinander vernetzt werden können. Das AS-i-System ist sehr flexibel, weil die Konfiguration auch bei vorhandenen Maschinen einfach verändert werden kann.
Der SD-Bus (SD = serielle Diagnose) ermöglicht kosteneffiziente Sicherheitslösungen. Mithilfe des SD-Interfaces lassen sich gemischte Aufbauten von Sensoren und Zuhaltungen realisieren. Die Diagnosedaten der in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltgeräte werden an eine übergeordnete Steuerung übertragen. Das SD-Bus-System trägt zur Realisierung von Predictive-Maintenance-Konzepten bei.
Viele der EX-Schaltgeräte sind für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen nach ISO 13849-1 geeignet.
Ziel ist es, die objektiv bestmögliche sicherheitstechnische Lösung für die individuelle Anwendung zu entwickeln und zu realisieren - getreu dem Slogan: excellence in safety.