• Kunststoffgehäuse
  • Kontaktstifte im Schalter
  • 1 Betätigungsebene
  • transparenter Deckel
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • zweifach unterbrechender Schalter
  • Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar
  • Sperrmittelschalter
  • Kunststoffgehäuse
  • 1 Betätigungsebene
  • Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
  • transparenter Deckel
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Kontaktstifte im Schalter
  • Berührungsschutz mit extra Wandung
  • Anschlussmaße passend zu AZ 05x
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP20
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • 1 Betätigungsebene
  • transparenter Deckel
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar
  • zweifach unterbrechender Schalter
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP20
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • 1 Betätigungsebene
  • Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
  • transparenter Deckel
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Berührungsschutz mit extra Wandung
  • Anschlussmaße passend zu AZ 06x
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP20
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • 1 Betätigungsebene
  • Befestigungsschrauben M4 unverlierbar
  • transparenter Deckel
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Gehäuse mit Langlöchern
  • Anschlussmaße passend zu AZ 06x
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP20
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • 1 Betätigungsebene
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Gehäuse mit Langlöchern
  • Deckel und Gehäuse nicht trennbar
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP20
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • Gehäuse mit Langlöchern
  • Deckel und Gehäuse nicht trennbar
  • 2 Betätigungsebenen
  • Leitungseinführung von der Seite und von unten
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP20
  • Kontaktstifte in Betätigerbrücke
  • Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
  • 2 Betätigungsebenen
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Mehrfach-Codierung
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • unempfindlich gegen Verschmutzung