SLC 420-E/R0570-50-RFB
SLC 420-E/R0570-50-RFB
- Schutzart IP67
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Auflösung 14, 30 und 50 mm
- Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLC 420-E/R0570-50-RFB |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101207067 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
10 ms |
Bruttogewicht |
2.590 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
14 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
50 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
570 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
10 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors |
49 mm |
Höhe des Sensors |
655 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
8 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
4 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E 301 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.06.2024, 14:32