SLC 420-E/R0570-50-RFB
SLC 420-E/R0570-50-RFB
- Etanchéité IP67
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Résolution 14, 30 et 50 mm
- Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1770 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SLC 420-E/R0570-50-RFB |
Référence d’article (n° de commande) |
101207067 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
10 ms |
Poids brut |
2590 g |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Codage de rayon existant |
Oui |
Fonction de masquage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
14 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
50 mm |
Hauteur du champ de protection |
570 mm |
Portée, champ de protection, min. |
0,3 m |
Portée, champ de protection, max. |
10 m |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur intégré M12, 4 pôles |
Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
49 mm |
Hauteur du capteur |
655 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur |
8 W |
Consommation électrique de l'émetteur |
4 W |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,5 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Kit avec 2 équerres de montage |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E 301 |
Remarque
Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Type de contact
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-08-23 05 h 00