Downloads
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
IFL 8-251-11LSTPK1 |
PM_ORDER_NUMBER |
101112596 |
SAP_EAN |
4030661047775 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-40-01 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-01-01 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-01-01 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002714 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002714 |
General data
NORM_STANDARD |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
DESIGN_HOUSING |
Quader |
DESIGN_INST_CONDIT |
nicht bündig |
MAT_HOUSING |
Messing |
MAT_ACTIVE_SURFACE |
Kunststoff |
MAT_NUT |
Messing |
SAP_WEIGHT_GROSS |
40 |
General data - Features
YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
Ja |
YN_GROMMET_WITH_CABLE |
Nein |
NUM_OF_WIRE_ELEC |
3 |
Mechanical data - Switching distances
DIM_RANGE_SWITCH_DIST_NORM |
8 |
NOTE_DIM_RANGE_SWITCH_DIST_GENERAL |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
DIM_LENGTH_CABLE |
0,3 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Kabel mit Steckverbinder für Leitungsdose M12x1 |
MAT_CABLE_MANTLE |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
DIM_METRIC_ISO_THREAD_SENSOR |
M8 |
DIM_LENGTH_SENSOR |
50 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
25 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
10 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-40 ... +80 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
30 g / 11 ms |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
II |
Electrical data
VOLT_OPERAT_RANGE_GPV |
5 ... 32 VDC |
VOLT_TYPE_RANGE |
DC |
CURR_NO_LOAD_CURR |
4,5 |
VOLT_RATED_OPERAT_RANGE_GPV |
5 ... 32 VDC |
CURR_RATED_OPERAT |
200 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent) |
DESIGN_INTEGR_PROTECT_CIRCUIT |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz (getaktet) |
TIME_SWITCH_FREQ_CA |
200 |
Electrical data - Digital Output
VOLT_DROP_DOUT_MAX |
1,5 |
CURR_FOR_VOLT_DROP_DOUT |
0,2 |
DESIGN_SWITCH_DOUT |
p-schaltend |
Status indication
NOTE_YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
gelbe LED |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.10.2025, 10:49