IFL 8-251-11LSTPK1
IFL 8-251-11LSTPK1
Descargas
- Diseño M 8 x 1
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 8-251-11LSTPK1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101112596 |
EAN (European Article Number) |
4030661047775 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Latón |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Latón |
Peso bruto |
40 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Boquilla de cable |
No |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Distancia nominal de funcionamiento Sn |
8 mm |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
0,3 m |
Conexión conector |
Cable with plug connector for cable socket M12x1 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M8 |
Longitud del sensor |
50 mm |
Anchura del sensor |
25 mm |
Altura del sensor |
10 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-40 ... +80 °C |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Datos eléctricos
Tipo de rango de tensión |
DC |
No-load supply current I0, typical |
4,5 mA |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado (NC) (antivalente) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa Prueba de sobrecargas Protección del cortocircuito (pulsada) |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
200 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
1,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Ejecución de los elementos de conmutación |
Tipo p |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/8/2025 16:07