schmersal_s_icon.png

IFL 8-251-11LSTPK1

Numéro d'article: 101112596

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme M 8 x 1

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 8-251-11LSTPK1

Référence d’article (n° de commande)

101112596

EAN (European Article Number)

4030661047775

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Laiton

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

Laiton

Poids brut

40 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Non

Nombre de conducteurs de câble

3

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

8 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

0,3 m

Connecteur de raccordement

Cable with plug connector for cable socket M12x1

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M8

Longueur du capteur

50 mm

Largeur du capteur

25 mm

Hauteur du capteur

10 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-40 ... +80 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Operating voltage

5 ... 32 VDC

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

4,5 mA

Rated operating voltage

5 ... 32 VDC

Courant permanent

200 mA

Elément de commutation

Contact NO et contact NF (antivalent)

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Protection contre les surcharges

courts-circuits (pulsée)

Fréquence de commutation, env.

200 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

1,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,2 A

Exécution

commutation P

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/10/2025 04:42