schmersal_s_icon.png

IFL 8-251-11LSTPK1

Código do item: 101112596

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Forma de construção M 8 x 1

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

IFL 8-251-11LSTPK1

Número de artigo (Número de encomenda)

101112596

EAN (European Article Number)

4030661047775

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

Bloco

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Material do invólucro

Latão

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Latão

Peso bruto

40 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Revestimento de cabo

Não

Número dos fios condutores

3

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor

8 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

0,3 m

Conexão, conector

Cable with plug connector for cable socket M12x1

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M8

Comprimento do sensor

50 mm

Largura de sensor

25 mm

Altura do sensor

10 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Dados elétricos

Tipo de intervalo de tensão

DC

Corrente de circuito aberto I0, típico

4,5 mA

Corrente operacional nominal

200 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF) (antivalente)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Proteção contra sobrecarga

proteção contra curto-circuito (pulsada)

Frequência de comutação, aprox.

200 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,5 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,2 A

Versão

comutação p

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 28/06/2025 02:17