schmersal_s_icon.png

IFL 8-251-11LSTPK1

Numer katalogowy: 101112596

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Konstrukcja M 8 x 1

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

IFL 8-251-11LSTPK1

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101112596

EAN (European Article Number)

4030661047775

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Właściwości ogólne

Normy

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Obudowa

Blok

Warunki montażu (mechaniczne)

nie wpuszczany

Materiał obudowy

Mosiądz

Obszar aktywny

Tworzywo

Materiał nakręteki

Mosiądz

Ciężar brutto

40 g

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Tulejka przewodu

Nie

Liczba żył przewodu

3

Mechanical data - Switching distances

Odległość wyłączania

8 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

0,3 m

Konektor

Cable with plug connector for cable socket M12x1

Materiał płaszcza kabla

PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika

M8

Długość czujnika

50 mm

Szerokość czujnika

25 mm

Wysokość czujnika

10 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-40 ... +80 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia

II

Dane elektryczne

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

4,5 mA

Prąd znamionowy

200 mA

Element przełączający

Zestyk (NO) i zestyk (NC) (antywalentny)

Zintegrowany obwód ochronny

ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi

z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów

Zabezpieczenie przeciążeniowe

ochrona przed zwarciem (impulsowym)

Częstotliwość wyłączania, ok.

200 Hz

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Spadek napięcia Ud, maksimum

1,5 V

Prąd dla spadku napięcia Ud

0,2 A

Wykonanie

typ p

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

żółta dioda LED

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.08.2025, 12:45