Ordering data
PM_TYPE_NAME |
SFB-EC-8M12-IOP |
PM_ORDER_NUMBER |
103047531 |
SAP_EAN |
4030661628707 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-24-26-04 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-24-26-04 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-24-26-04 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC001599 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC001599 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
TÜV cULus UKCA |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 61131-1 EN IEC 61131-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, Polyamid PA 6 GF |
MAT_ID_PLATE |
Kunststoff, Polyamid PA |
MAT_VIEWING_WINDOW |
Polyamid PACM 12 |
MAT_SEALING_COMPOUND |
Polyurethan 2K PU |
SAP_WEIGHT_GROSS |
597 |
General data - Features
YN_INTEGR_LED_GENERAL |
Ja |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Safety classification - Safety inputs 2-channels |
SAFE_PERFORM_LEVEL_2_CH_IN |
e |
SAFE_CAT_2_CH_IN |
4 |
SAFE_DIAG_COVER_LEVEL_2_CH_IN |
99 |
SAFE_PFH_VALUE_2_CH_IN |
1,10 x 10⁻⁹ |
SAFE_PFDAVG_VALUE_2_CH_IN |
9,60 x 10⁻⁵ |
SAFE_SIL_2_CH_IN |
3 |
SAFE_MISSION_TIME_2_CH_IN |
20 |
SAFE_TIME_RESPONSE_2_CH_IN_TO_FB |
30 |
NOTE_SAFE_2_CH_SDIN |
Die SFB erfüllt die Anforderungen als PDDB (Näherungsschalter mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen) nach EN 60947-5-3 in Verbindung mit Magnetsensoren (2 Öffner Kontakte) bis PLe / SIL 3. |
Safety classification - Safety inputs 1-channel |
SAFE_PERFORM_LEVEL_1_CH_IN |
d |
SAFE_CAT_1_CH_IN |
2 |
SAFE_DIAG_COVER_LEVEL_1_CH_IN |
90 |
SAFE_PFH_VALUE_1_CH_IN |
2,30 x 10⁻⁷ |
SAFE_PFDAVG_VALUE_1_CH_IN |
2,00 x 10⁻² |
SAFE_SIL_1_CH_IN |
1 |
SAFE_MISSION_TIME_1_CH_IN |
20 |
SAFE_TIME_RESPONSE_1_CH_IN_TO_FB |
30 |
SAFE_TEST_INTERVAL_ERR_DETECT |
10 |
Safety classification - Safety outputs 1-channel |
SAFE_PERFORM_LEVEL_1_WIRE_OUT |
d |
SAFE_CAT_1_WIRE_OUT |
3 |
SAFE_DIAG_COVER_LEVEL_1_WIRE_OUT |
90 |
SAFE_PFH_VALUE_1_WIRE_OUT |
1,00 x 10⁻⁷ |
SAFE_PFDAVG_VALUE_1_WIRE_OUT |
8,80 x 10⁻³ |
SAFE_SIL_1_WIRE_OUT |
2 |
SAFE_MISSION_TIME_1_WIRE_OUT |
20 |
SAFE_TIME_RESPONSE_FB_TO_1_WIRE |
50 |
Safety classification - Safety outputs 2-channels |
SAFE_PERFORM_LEVEL_2_WIRE_OUT |
e |
SAFE_CAT_2_WIRE_OUT |
4 |
SAFE_DIAG_COVER_LEVEL_2_WIRE_OUT |
99 |
SAFE_PFH_VALUE_2_WIRE_OUT |
1,20 x 10⁻⁹ |
SAFE_PFDAVG_VALUE_2_WIRE_OUT |
1,10 x 10⁻⁴ |
SAFE_SIL_2_WIRE_OUT |
3 |
SAFE_MISSION_TIME_2_WIRE_OUT |
20 |
SAFE_TIME_RESPONSE_FB_TO_2_WIRE |
50 |
Mechanical data
DESIGN_MOUNTING |
Schrauben |
DESIGN_MOUNTING_SCREW |
2x M6 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_MOUNTING_MAX |
3 |
DESIGN_MOUNTING_SCREW_WINDOW |
2x TX10 (Torx) |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_WINDOW_MAX |
0,6 |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
M12 Einbaubuchse / -Stecker |
ELEC_WIRING_IN_OUT |
X0 - X7: M12, 8-polig, A-codiert |
ELEC_WIRING_PWR_IN_OUT |
M12 POWER, 4-polig, T-codiert |
ELEC_WIRING_FB |
M12, 4-polig, D-codiert |
TRQ_TIGHTEN_ELEC_WIRING_MIN |
0,8 |
TRQ_TIGHTEN_ELEC_WIRING_MAX |
1,5 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_GENERAL |
222,8 |
DIM_WIDTH_GENERAL |
63 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
36,1 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP66 IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +55 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +70 °C |
APP_REL_HUMIDITY_MIN |
10 |
APP_REL_HUMIDITY_MAX |
95 |
NOTE_REL_HUMIDITY |
nicht kondensierend |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
30 g / 11 ms |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
III |
DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX |
2.000 |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
32 VDC |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
0,8 |
DESIGN_OVERVOLT_CAT_IEC60664_1_ROMAN |
III |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1 |
3 |
Electrical data
VOLT_OPERAT_GPV |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil) |
CURR_CONSUMPT |
200 |
VOLT_RATED_OPERAT_DC |
24 |
CURR_RATED_OPERAT |
10.000 |
NOTE_ELEC_FUSE |
Externe Absicherung erforderlich ≤ 10A träge bei Einsatz gemäß UL 61010. |
TIME_TO_READINESS_MAX |
12.000 |
TIME_DEV_WATCHDOG |
12 |
TIME_DEV_ACKNOWLEDGE_MAX |
25 |
TIME_WORST_CASE_DELAY_INPUT_MAX |
30 |
TIME_WORST_CASE_DELAY_OUT_MAX |
50 |
Electrical data - Communication protocols
DESIGN_COM_FIELDBUS_PROTO |
EtherCAT / FSoE |
DESIGN_COM_FIELDBUS_SPEC |
V1.0.10 |
DESIGN_COM_FIELDBUS_SPEC_SAFE |
V1.2.0 |
DESIGN_COM_PROTO_DATA_RATE |
100 Mbit/s Full Duplex |
DESIGN_COM_IP_ADR |
Topology dependent |
DESIGN_COM_INTEGR_SWITCH |
Dual Port, 100 Mbit/s |
DESIGN_COM_SERVICE_INTERFACE |
WEB-Interface HTTP |
Electrical data - Device Ports
ELEC_DEV_PORT_GENERAL |
X0 ... X7 |
DIM_LENGTH_CABLE_DEV_PORT_MAX |
30 |
Electrical data - Power supply external devices
ELEC_DEV_PORT_PWR_SUPPLY |
A1 und A2 |
VOLT_RATED_OPERAT_EXT_DEV_DC |
24 |
CURR_RATED_OPERAT_EXT_DEV |
800 |
ELEC_INT_FUSE_RATING_EXT_DEV |
1,5 A (Intergrierte selbstrückstellende Sicherung) |
Electrical data - Safety digital inputs
ELEC_DEV_PORT_SDIN |
X1 und X2 |
ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_SDIN |
−3 V … 5 V (Low) 13 V ... 30 V (High) |
CURR_CONSUMPT_AT_24V_SDIN |
6 |
CURR_LEAKAGE_SDIN_MAX |
1 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDIN_MIN |
0,01 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDIN_MAX |
1 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDIN_MIN |
20 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDIN_MAX |
120.000 |
ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDIN |
C1 |
ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDIN |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
ELEC_DEV_PORT_SOUT |
DO |
DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE |
kurzschlussfest, p-schaltend |
VOLT_DROP_SDOUT_MAX |
2 |
CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX |
0,5 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC12_SDOUT |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC12_SDOUT |
0,8 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT |
0,8 |
NOTE_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT |
Induktive Last, maximum 400 mH |
TIME_SWITCH_FREQ_SDOUT_MAX |
1 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDOUT_MAX |
1 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDOUT_MIN |
15 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDOUT_MAX |
500 |
ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDOUT |
C1 |
ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDOUT |
C1 |
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
ELEC_DEV_PORT_DIAGN_FB |
DI |
ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_DIAGN_FB |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
CURR_CONSUMPT_AT_24V_DIAGN_FB |
12 |
TIME_INPUT_DEBOUNCE_FILTER_DIAGN_FB |
10 |
DESIGN_COM_PROTO_DATA_RATE_DIAGN_FB |
19,2 kBaud |
Electrical data - Test pulse output
ELEC_DEV_PORT_POUT |
Y1 und Y2 |
DESIGN_SWITCH_POUT |
kurzschlussfest, p-schaltend |
VOLT_DROP_POUT_MAX |
1 |
CURR_LEAKAGE_POUT_MAX |
0,5 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC12_POUT |
24 |
CURR_RATED_OPERAT_AT_24V_POUT_Y1 |
15 |
CURR_RATED_OPERAT_AT_24V_POUT_Y2 |
10 |
CURR_RATED_OPERAT_AT_0V_POUT_Y2 |
30 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_POUT_TYP |
500 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_POUT_MAX |
1 |
ELEC_CLASS_CB24I_SINK_POUT |
C1 |
ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_POUT |
C1 |
LED status display - LED 01
STATUS_LED_1_INFO |
Error-LED Geräteanschluss |
STATUS_LED_1_POS |
E: 0 ... 7 |
STATUS_LED_1_COLOR |
grün/rot |
LED status display - LED 02
STATUS_LED_2_INFO |
Input-LED Geräteanschluss |
STATUS_LED_2_POS |
I: 0 ... 7 |
STATUS_LED_2_COLOR |
gelb |
LED status display - LED 03
STATUS_LED_3_INFO |
Link / Activity-LED Ethernet Port |
STATUS_LED_3_POS |
L / A: IN + OUT |
STATUS_LED_3_COLOR |
grün |
LED status display - LED 05
STATUS_LED_5_INFO |
EtherCAT RUN LED |
STATUS_LED_5_POS |
"RUN": Modul |
STATUS_LED_5_COLOR |
grün |
LED status display - LED 06
STATUS_LED_6_INFO |
EtherCAT Error LED |
STATUS_LED_6_POS |
"ERR": Modul |
STATUS_LED_6_COLOR |
rot |
LED status display - LED 07
STATUS_LED_7_INFO |
Diag-LED Feldbox |
STATUS_LED_7_POS |
"Diag": Modul |
STATUS_LED_7_COLOR |
grün/rot |
LED status display - LED 08
STATUS_LED_8_INFO |
Power-LED Feldbox |
STATUS_LED_8_POS |
"Pwr": Modul |
STATUS_LED_8_COLOR |
grün |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
Sichere Feldbox mit dezentralen I/Os |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Systemhandbuch
Baumusterprüfbescheinigung
UL-Zertifikat
UKCA-Zertifikat
Gerätebeschreibungsdateien
Kunden-Info
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2024, 14:27