4-polig

4-polig

  • Anschlussleitung
  • 4-polig
Produkt-Typbezeichnung:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAnschlussleitung
AHTAnschlussleitung Hochtemperatur
AIEAnschlussleitung Industrial Ethernet
VVerbindungsleitung
VIEVerbindungsleitung Industrial Ethernet
SSteckverbinder ohne Leitung

(2)a
KKupplung
KKKupplung - Kupplung
SStecker
SSStecker - Stecker
SKStecker - Kupplung

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
7P7-polig
8P8-polig
9P9-polig
10P10-polig
11P11-polig
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RRastverriegelung
SSchraubverriegelung

(5)
Ggerade
Wgewinkelt

(6)
Xohne
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xohne
BKSchwarz
GYGrau
OGOrange
WHWeiss

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xohne
AA-Codierung
BB-Codierung

(11)
1ohne
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAWerkstoff Gewinde / Rändelmutter Edelstahl (VA)

(14)
0750,75 mm² Anschlussquerschnitt
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Zertifikate

A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer 103010891

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer 103010892

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer 103010893

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer 103025412

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-2,5M-GY-2-X-A-4-69-075

Artikelnummer 103009363

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-A-4-69-075

Artikelnummer 103009364

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-15M-GY-2-X-A-4-69-075

Artikelnummer 103012537

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-10M-GY-2-X-A-4-69-075

Artikelnummer 103009365

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-B-4-69-075

Artikelnummer 103010895

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-K4P-M12-S-G-15M-GY-2-X-B-4-69-075

Artikelnummer 103012539

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer 103013421

Anschlussleitung

Zum Artikel

A-S4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer 103013422

Anschlussleitung

Zum Artikel