422 Rollenschwenkhebel D

422 Rollenschwenkhebel D

  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • Schutzart IP65
Produkt-Typbezeichnung:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SDruckbolzen S
2STeleskopdruckbolzen 2S
RRollendruckbolzen R
KRollenhebel K
JRollenhebel J
2CGabelhebel 2C
LRollenschwenkhebel L
DRollenschwenkhebel D

(2)
011 Öffner (NC)
101 Schließer (NO)

(3)
Ttemperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40°C … +200°C
1276-2Kontaktvergoldung
2186Schutzklasse IP66
1090Schwenkhebelvorsatz aus seewasserbeständigem Messing. Nennspannung 500 VAC
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Öffner

Anzahl der Schließer

Zertifikate

TD 422-01Y-M20

Artikelnummer 101170460

Positionsschalter

Zum Artikel

TD 422-10Y

Artikelnummer 101059468

Positionsschalter

Zum Artikel

TD 422-01Y-2186-1

Artikelnummer 101137865

Positionsschalter

Zum Artikel

TD 422-01y-1090/2512

Artikelnummer 151180784

Positionsschalter

Zum Artikel

TD 422-01Y-2512

Artikelnummer 151203462

Positionsschalter

Zum Artikel