schmersal_s_icon.png

AES 1165-2196

Artikelnummer: 101170047

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Überwachung von magnetischen Sicherheits-Sensoren der Reihe BNS
  • 1 Sicherheitskontakt, STOP 0

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

AES 1165-2196

Artikelnummer (Bestellnummer)

101170047

EAN (European Article Number)

4030661297057

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Hinweis

Auslaufprodukt

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

200 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Rücksetzung nach Unterbrechung der Versorgungsspannung

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Eingänge für Öffner (NC)

2

Anzahl der Eingänge für Schließer (NO)

1

Anzahl der LEDs

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Anzahl der Meldeausgänge

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-Kategorie

0

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

PFH-Wert

1,00 x 10⁻⁷ /h

Hinweis

bis max. 50.000 Schaltzyklen/Jahr und bei max. 80% Kontaktlast

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

2

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

20.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

121 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Thermischer Dauerstrom

6 A

Bemessungsbetriebsspannung

24 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

26,4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme

5 W

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

80 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch

20 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

100 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Ag-Ni 10 und 0,2 µm vergoldet

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

6 A

Schaltvermögen, minimum

10 VDC

Schaltvermögen, minimum

10 mA

Schaltvermögen, maximum

250 VAC

Schaltvermögen, maximum

8 A

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Eingangspegel, HIGH-Signal "1"

10 … 30 VDC

Eingangspegel, LOW-Signal "0"

0 … 2 VDC

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,1 A

Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)

Schaltvermögen, maximum

24 VDC

Schaltvermögen, maximum

2 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Integrierte Systemdiagnose (ISD)

Hinweis (ISD-Fehler)

Folgende Fehler werden von dem Sicherheitsbaustein erkannt und durch ISD angezeigt.

Fehler

Nicht-Anziehen oder Nicht-Abfallen der Sicherheitsrelais

Nicht-Öffnen oder Nicht-Schließen der Türkontakte

Quer- oder Kurzschlüsse an den Schalterleitungen

Unterbrechung der Schalterleitungen

Fehler an den Eingangsschaltungen oder an den Relaisansteuerungen des Sicherheitsbausteins

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sicherheits-Sensor

Schutzeinrichtung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.

Überwachung von 2 Schutzeinrichtung(en) mit je einem magnetischen Sicherheits-Sensor der Reihe BNS

Werden ein oder zwei externe Relais oder Schütze zum Schalten der Last verwendet, kann das System nur dann in Kategorie 3 gem. EN ISO 13849-1 eingestuft werden, wenn der Fehlerausschluss „Versagen des oder der externen Schütze“ begründet und dokumentiert werden kann, z.B. bei Verwendung zuverlässiger, überdimensionierter Schütze. Ein zweites Schütz führt zur Erhöhung der Sicherheit durch redundante Abschaltung der Last.

Die ISD-Tabellen (Integrierte System-Diagnose) zur Analyse der Fehlermeldungen und ihrer Ursachen sind im Anhang aufgeführt.

Verlängerung der Freigabeverzugszeit: Durch Umstecken einer Brücke unter dem Gehäusedeckel kann die Freigabeverzugszeit von 0,1 s auf 1 s eingestellt werden.

Zur Absicherung von 2 Schutzeinrichtungen bis zu PL d und Kategorie 3

103008070 SRB-E-204PE
  • Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
  • Eingangserweiterung
  • 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • Überwachung von 4 Sensoren
  • 2 Sicherheitsausgänge
  • 4 Meldeausgänge

103009973 SRB-E-204ST
  • Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
  • STOP 0 Funktion
  • Überwachung von 4 Sensoren
  • Starttaster / Auto-Start
  • 2 Sicherheitsausgänge
  • 4 Meldeausgänge

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AES 1135/1136
AES 1165/1165-2250
AES 1235/1236
AES 1265/1265-2250
AES 2135
AES 2335/2365
AES 2535
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheitsauswertung
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 31. Januar 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.05.2025, 14:40