AV18RHKX11.5U-GB215
AV18RHKX11.5U-GB215
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: AV18(1)(2)K(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Linksausführung |
R | Rechtsausführung |
(2) | |
ohne | Zuglasche |
H | Hebel H65 |
H92 | Hebel H92 |
H105 | Hebel H105 |
B | Lagerbock B |
B2 | Lagerbock B2 |
(3) | |
X11,5 | X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm |
X20 | X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm |
X30 | X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm |
X40 | X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm |
X45 | X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm |
Hinweis: | |
U = unterseitige Riegelanschrägung GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8. Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage. |
- Rechtsausführung
- Metallgehäuse
- ohne Fehlschließsicherung
- für 1-flügelige Türen
- für Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung
- Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AV18RHKX11.5U-GB215 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103028163 |
EAN (European Article Number) |
4030661524559 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff des Riegelbolzens |
Messing |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Hilfsentriegelung |
Ja |
Fehlschließsicherung vorhanden |
Nein |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Türflügel |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenhebel H65 |
Ausrichtung |
Rechtsausführung |
Befestigung |
rückseitige Befestigungslöcher |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
ohne Kabelverschraubung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
165 mm |
Höhe |
80 mm |
Tiefe |
37,5 mm |
Durchmesser des Riegelbolzens |
18 mm |
X-Maß des Riegelbolzen |
11,5 mm |
Hinweis (X-Maß des Riegelbolzen) |
Die gesamte Riegelbolzenlänge ergibt sich aus der vorgeschriebenen Eintauchtiefe des Riegelbolzens in das Türblatt von 21 mm und dem X-Maß. Mit dem X-Maß bezeichnet man den Abstand zwischen der Gehäuseunterseite der Türverriegelung und der Türoberkante. |
Riegelbolzenanschrägung, unterseitig |
45 ° |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
200 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Schaltelement |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Zubehör
Hinweis (Zubehör) |
Hubmagnet SOL-AV15/AV18 zur elektrischen Betätigung als Zubehör erhältlich |
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
UKCA Zertifikat
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Bilder (Sonstige)
Montagebeispiel
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.05.2024, 17:19