AZ/AZM 200-B1-RT
Artikelnummer:
101183469
AZ/AZM 200-B1-RT
Artikelnummer:
101183469
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM 200-B1-RT |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101183469 |
EAN (European Article Number) |
4030661321219 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zulassungen - Vorschriften
Hinweis |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200 |
Allgemeine Daten
Anfahrrichtung |
rechts |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Bruttogewicht |
240 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Türerkennungssensor |
Ja |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
2.000 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
2.600 N |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
50 mm |
Breite des Betätigers |
84 mm |
Höhe des Betätigers |
115 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Alternativprodukt
103013494 AZ/AZM201-B1-RT
- für rechts angeschlagene Türen
- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 08:00