AZ/AZM300-B1
Artikelnummer:
101218025
AZ/AZM300-B1
Artikelnummer:
101218025
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM300-B1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101218025 |
EAN (European Article Number) |
4030661425788 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
90 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
127 mm |
Breite des Betätigers |
35 mm |
Höhe des Betätigers |
46 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
ECOLAB-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.05.2024, 17:29