AZM190-B5

Artikelnummer: 101029966

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • besonders geeignet für die frontseitige Montage, z.B. an drehbare Schutzeinrichtungen

Bestelldaten

Ersetzt die Artikelnummer

101144772

Produkt-Typbezeichnung

AZM190-B5

Artikelnummer (Bestellnummer)

101029966

EAN (European Article Number)

4030661446356

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Bruttogewicht

50 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

350 mm

Betätiger

gerade

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 350 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 650 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 25 mm müssen eine Ebene bilden

Sprachfilter

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

131029966 AZM190-B5
  • besonders geeignet für die frontseitige Montage, z.B. an drehbare Schutzeinrichtungen


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.05.2024, 21:58