AZM300
- hygienegerechtes Design
- Schutzart IP 69
- Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- kompakte Bauform
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Reihenschaltung
- Hilfsentriegelung
| Produkt-Typbezeichnung: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| Z | Zuhaltungsüberwachung > |
| B | Betätigerüberwachung |
| (2) | |
| ohne | Standardcodierung |
| I1 | Individuelle Codierung |
| I2 | Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar |
| (3) | |
| 1P2P | 1 Diagnoseausgang, p-schaltend und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
| SD2P | Serieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
| (4) | |
| ohne | Ruhestromprinzip |
| A | Arbeitsstromprinzip |
| (5) | |
| ohne | Hilfsentriegelung |
| N | Notentsperrung |
| T | Fluchtentriegelung |
| T 8 | Fluchtentriegelung, Distanz 8,5 mm |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Codierung
Betätiger-Überwachung
Notentsperrung
Fluchtentriegelung
Zuhaltungs-Überwachung
Arbeitsstromprinzip
Ruhestromprinzip
Serielle Diagnose
Systemkomponenten
Betätiger AZM300
Zubehör AZM300
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
- Fernentriegelung über ein Zugseil
- Einsetzbar als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung
- Länge der ummantelten Stahlseele: 4 m
- Gesamtlänge: 6 m
MP-AZ/AZM300-1
- Adapterplatte aus Kunststoff für den Einsatz an flächenbündigen Türen
- Außenkontur optimiert für AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Schutzblech aus Aluminium als Sichtblende
- Gewindeköpfe aus Aluminium mit M6-Gewinde inkl. Gummischeiben
- Für den Einsatz an Glas- und Kunststofftüren an Maschinen mit hohen Anforderungen an das Design
SZ201-1
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 6 Bohrungen