BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-2875

Artikelnummer: 103038559

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • integriertes FB-Interface für den Anschluss an die Safety-Feld-Box SFB
  • Pos 1: NOT-HALT mit Schutzkragen
  • Pos 2: Schlüsselwahlschalter, 2 Stellungen
  • Pos 3: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
  • Pos 4: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
  • schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • NOT-HALT mit elektronischen OSSDs

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-2875

Artikelnummer (Bestellnummer)

103038559

EAN (European Article Number)

4030661545639

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-16

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000225

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000225

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: siehe Typenschlüssel

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Klimabeanspruchung

DIN EN 60068

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Reaktionszeit, maximum

50 ms

Risikozeit, maximum

100 ms

Belegte Positionen, Position 1

NOT-HALT Schlagtaster, mit Schutzkragen

Belegte Positionen, Position 2

Schlüsselschalter, 2 Schaltstellungen

Belegte Positionen, Position 3

Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar

Belegte Positionen, Position 4

Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar

Bruttogewicht

280 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Serielle Diagnose

Nein

Feldbox-Interface

Ja

Meldeleuchte

Nein

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Hinweis (PFH-Wert)

bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster

100.000 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte

1.000.000 Schaltspiele

Befestigung

innenliegende Befestigungslöcher

Ausführung der Befestigungsschrauben

2x M5

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss (mechanisch)

Einbaustecker M12, 8-polig, A-codiert

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

40 mm

Höhe

69 mm

Tiefe

220 mm

Länge x Breite x Höhe

Tiefe: 233.5 … 252.5 mm (ohne und mit Meldeleuchte)

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +65 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

III

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

Leerlaufstrom I0, typisch

35 mA

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

600 mA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

100 A

Bereitschaftsverzögerung, maximum

2.000 ms

Schaltfrequenz, maximum

1 Hz

Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge

Bezeichnung, Sicherheitseingänge

X1 und X2

Schaltschwellen

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Stromaufnahme bei 24 V

5 mA

Testpulsdauer, maximum

1 ms

Testpulsintervall, minimum

100 ms

Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke

C1

Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle

C1

C2

C3

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bezeichnung, Sicherheitsausgänge

Y1 und Y2

Ausführung der Schaltelemente

kurzschlussfest, p-schaltend

Spannungsfall Ud, maximum

1 V

Reststrom Ir, maximum

0,5 mA

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,25 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,25 A

Testpulsintervall, typisch

1000 ms

Testpulsdauer, maximum

1 ms

Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle

C1

Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke

C1

Elektrische Daten - Serielle Diagnose SD

Bezeichnung, Serielle Diagnose SD

OUT

Betriebsstrom

10 mA

Ausführung der Schaltelemente

kurzschlussfest, p-schaltend

Leitungskapazität

50 nF

Kontaktbelegung

PIN 1

A1 Versorgungsspannung Ub

PIN 2

X1 Sicherheitseingang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sicherheitsausgang 1

PIN 5

OUT serieller Diagnoseausgang

PIN 6

X2 Sicherheitseingang 2

PIN 7

Y2 Sicherheitsausgang 2

PIN 8

n.c.

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:BDF200-SD
BDF200-FB
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Bedienfeld mit oder ohne NOT-HALT Funktion und integrierter SD-Interface oder FB-Schnittstelle
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG
 Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
 1) für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion
Angewandte Normen:IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016
IEC 60947-5-5:20161)
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
1) Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
1) Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5613.00/171)
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 31. März 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without emergency stop and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 
 1) For device versions with emergency-stop function
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016
IEC 60947-5-5:2016 1)
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.00/17 1)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2024, 07:00