schmersal_s_icon.png

BETAETIGER AZ 335-B5-FLEX

Artikelnummer: 101150809

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • besonders geeignet für Schiebetüren
  • gleicht ein Spiel von ± 5 mm in zwei Achsen aus

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ 335-B5-FLEX

Artikelnummer (Bestellnummer)

101150809

EAN (European Article Number)

4030661287898

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

165 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

100 mm

Betätiger

gewinkelt

beweglich

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 900 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 700 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 52,7 mm müssen eine Ebene bilden


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.05.2025, 12:02