BETAETIGER AZ 335-B6-FLEX

Artikelnummer: 101150808

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
  • gleicht ein Spiel von ± 5 mm in zwei Achsen aus
  • für sehr kleine Betätigungsradien

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ 335-B6-FLEX

Artikelnummer (Bestellnummer)

101150808

EAN (European Article Number)

4030661287881

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

165 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

100 mm

Betätiger

beweglich

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 52,7 mm müssen eine Ebene bilden

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 100 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 100 mm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2024, 13:22