BN 31-RZ 4,0M

Artikelnummer: 101057185

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • 1 Reedkontakt
  • berührungslos wirkend
  • seitliche Betätigung
  • flache Bauform
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • 2 Reedkontakte

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BN 31-RZ 4,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101057185

EAN (European Article Number)

4030661024684

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-05

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Allgemeine Daten

Wirkprinzip

magnetisch

Gehäusebauform

rechteckig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Bruttogewicht

200 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Rastung

Ja

Verwendbar für Aufzüge

Ja

Anzahl der Rastkontakte

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Magnet

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000.000 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

18 m/s

Befestigung

Gehäuse mit Langlöchern

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Hinweis (Schaltabstand Sn)

Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen.

Wiederholgenauigkeit R

0,3 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

4 m

Aderquerschnitt

0,75 mm2

Aderquerschnitt

18 AWG

Werkstoff des Leitungsmantels

H03VV-F

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

13 mm

Breite des Sensors

88 mm

Höhe des Sensors

25 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +75 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Schaltstrom, maximum

3 A

Schaltleistung, maximum

80 W

Schaltleistung, maximum

80 VA

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Ausführung der Schaltelemente

Reedkontakt

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.

Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster.

Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2024, 14:50