BNS 260

BNS 260

  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform
  • verdeckter Einbau möglich
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
Produkt-Typbezeichnung:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneohne Diagnoseausgang
/011 Öffner (NC)

(3)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige

(4)
ohneAnschlussleitung
STmit Stecker

(5)
Llinks angeschlagene Tür
Rrechts angeschlagene Tür
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

Anzahl der Öffner

Anzahl der Schließer

BNS 260-02Z-L

Artikelnummer 101184385

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-L 3,0M

Artikelnummer 101205588

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-L 5,0M

Artikelnummer 101192326

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-L 10,0M

Artikelnummer 101196351

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-R

Artikelnummer 101184369

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-R 5,0M

Artikelnummer 101196137

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-R 10,0M

Artikelnummer 101217909

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-ST-L

Artikelnummer 101184377

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02Z-ST-R

Artikelnummer 101184361

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02/01Z-L

Artikelnummer 101184386

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02/01Z-L 3,0M

Artikelnummer 101195719

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260-02/01Z-L 5,0M

Artikelnummer 101206142

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel



Systemkomponenten

BPS 260-1
BPS 260-1

  • Betätiger und Sensor auf einer Befestigungsebene

Zum Artikel
BPS 260-2
BPS 260-2

  • Betätiger 90° versetzt zum Sensor befestigt

Zum Artikel
A-K4P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-2
A-K4P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-2

  • Anschlussleitung
  • 4-polig

Zum Artikel
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 6-polig
  • Rastverriegelung

Zum Artikel
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4

  • M8, rund 8 mm
  • Anschlussleitung
  • 6-polig
  • Rastverriegelung

Zum Artikel
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 6-polig
  • Rastverriegelung

Zum Artikel
A-K4P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4
A-K4P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4

  • Anschlussleitung
  • 4-polig

Zum Artikel
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4

  • M8, rund 8 mm
  • Anschlussleitung
  • 6-polig
  • Rastverriegelung

Zum Artikel
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 6-polig
  • Rastverriegelung

Zum Artikel
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4

  • Anschlussleitung
  • 6-polig
  • Rastverriegelung

Zum Artikel
DISTANZSTUECK BNS 260
DISTANZSTUECK BNS 260

  • für die Montage des Sicherheits-Sensors und Betätigers auf ferromagnetischem Material

Zum Artikel