
BNS-B20
- Kunststoffgehäuse
- berührungslos wirkender Sicherheitsschalter
- versperrt nicht die Türöffnung
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- ersetzt Türgriff und Sicherheitsschalter, keine zusätzlichen Türbeschläge notwendig
- modernes symetrisches Design
- Manipulationsschutz durch integrierten und codierten Sicherheitssensor
- ergonomische Bedienung
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- kein hervorstehender Betätiger
- einfache Montage mit 4 Schrauben
Produkt-Typbezeichnung: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(3) | |
ohne | mit Anschlussleitung unten |
H | mit Anschlussleitung hinten |
ST | mit Stecker M12 unten |
(4) | |
L | links angeschlagene Tür (Nur für Anschlussleitung unten oder Steckerversion) |
R | rechts angeschlagene Tür (Nur für Anschlussleitung unten oder Steckerversion) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Anzahl der Schließer
Systemkomponenten
Betätiger