BS655-Z22-DN
Artikelnummer:
153031627
BS655-Z22-DN
Artikelnummer:
153031627
Produkt-Typbezeichnung: BS65(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
215 | Grauguss, lackiert |
6 | Duroplast |
(2) | |
Z22 | Sprungschaltung 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T22 | Schleichschaltung, 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
Z33 | Sprungschaltung, 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
T33 | Schleichschaltung, 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G024 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (24 VDC) |
G115 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (115 VAC) |
G230 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (230 VAC) |
(4) | |
ohne | Standardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul) |
DN | Mit integriertem Dupline® Eingangsmodul |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Plattformkonzept mit unterschiedlichen Funktionseinheiten
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Schutzart IP66, IP67
- Schaltpunkteinstellung
- Symmetrie durch verzahnte, zentral angeordnete Welle
- Zentrale Anschlussklemme
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BS655-Z22-DN |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153031627 |
EAN (European Article Number) |
4030661533087 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 620 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Grauguss, lackiert |
Bruttogewicht |
6.075 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x M25 x 1,5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², flexibel |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP66 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-40 ... +70 °C |
Schutzklasse |
I |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
230 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
3 A |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus Protokoll |
Dupline |
Elektrische Daten - Dupline
Bemessungsbetriebsspannung |
8,2 VDC |
Stromaufnahme |
0,1 mA |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,2 mm², starr 0,25 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², flexibel 4 mm², starr |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BS655 / BS656 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positions-, Niveau-, Bandschieflaufschalter 1) optional mit Dupline®- oder DuplineSafe®-Eingangsmodul |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
1) EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2023 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 10. September 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.06.2025, 18:21