Archiv
CSS 16

CSS 16

  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS16)
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • versetzt anfahrbar
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
Produkt-Typbezeichnung:

CSS 8-16-(1)-(2)-(3)


(1)
2P2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
2P+D2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge und Diagnoseausgang

(2)
EEnd- oder Einzelgerät
YReihenschaltung
MMultifunktionsanschluss

(3)
LLeitung
LSTLeitung mit Stecker
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

Archiv

CSS 8-16-2P+D-E-L

Artikelnummer 101210508

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel
Archiv

CSS 8-16-2P+D-E-LST

Artikelnummer 101210531

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel
Archiv

CSS 8-16-2P+D-M-L

Artikelnummer 101210567

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel
Archiv

CSS 8-16-2P+D-M-LST

Artikelnummer 101210573

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel
Archiv

CSS 8-16-2P-E-L

Artikelnummer 101210574

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel
Archiv

CSS 8-16-2P-E-LST

Artikelnummer 101210575

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel
Archiv

CSS 8-16-2P-Y-LST

Artikelnummer 101210576

Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel



Systemkomponenten

CST 16-1
CST 16-1
Zum Artikel