EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Zuhaltekraft
  • Hilfsentriegelung
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Produkt-Typbezeichnung:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
ohneHilfsentriegelung
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101189282

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101194966

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101185410

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101188908

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101211767

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101216375

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel



Systemkomponenten